??
Wybór modelu CAD
K0734.13082
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0734 - Przeguby kątowe DIN 71802
Lista materiałowa
K0734.13082
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0734.13082
AUSF1
Wersja 1
Gwint prawy
MATERIAL
Korpus
Stal nierdzewna
FORM
Forma
CS
AUSF
Wersja
z pałąkiem zabezpieczającym
ROT
Kąt
D1
Średnica
13 mm
D2
Gwint
M 8 mm
D3
Średnica
13 mm
D4
Gwint
M 8 mm
A
Długość
30 mm
L2
Długość
20.0 mm
L3
Długość
13 mm
E
Długość
14.0 mm
SW
Rozwartość klucza
11 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0537 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245180967
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions